Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-A0520VO

Capteur de vitesse A0520VO

Product Description

Un capteur de vitesse haut de gamme offrant une gamme de fréquence de 6 kHz.

Sensibilité (± 10 %)
3 937 mV/m/s (100 mV/po/s)
Fréquence de résonance en montage
10 kHz (valeur nominale)
Étendue de mesure
± 1,27 m/s (± 50 po/s)
Sensibilité transversale
≤7%
Plage de fréquence (±3 dB)
De 1,5 à 6 000 Hz (de 90 à 360 000 cpm)
Température de service
-54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Limite de choc
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Caractéristiques

  • Solution idéale pour les systèmes de protection des machines
  • Disponible avec protection de câble supplémentaire

Documentation et schémas