Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-A6510

Carte processeur A6510 pour AMS 6500 Machinery Health Monitor

Product Description

Les modules d’entrée de signal connectent l’instrumentation de terrain au processeur d’état des machines. Chaque module d’entrée de signal peut entrer jusqu’à 12 entrées de signal de vibration et 2 entrées de tachymètre. Ils disposent tous de 2 entrées de relais pour contrôler la surveillance des vibrations en fonction des événements et/ou des sorties de communication d’alarme. Un processeur d’état des machines peut être associé à un ou deux modules d’entrée de signal A6510. Les processeurs A6560 et A6560-T fonctionnent respectivement avec les modules d’entrée de signal A6510 et A6510-T.

Nombre de tachymètres
2 entrées par moniteur A6510
Entrées de fréquence du tachymètre
De 0,1 Hz à 2 kHz (de 6 à 120 000 tr/min)
Précision de fréquence du tachymètre
0,10 %
Types de tachymètre
Sonde de déplacement à courants de Foucault, TTL, magnétique passif
Tension
Gamme d’entrée et d’impulsion de déclenchement de ±0,5 V à ±24 V, ±25 V CM

Caractéristiques

  • Le revêtement des versions A6560 et A6510 est conforme à la norme IPC-A-610E

Documentation et schémas