Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-220

Électrovannes pour vapeur et eau chaude série 220 ASCO&trade

Product Description

Électrovannes pour la vapeur et l’eau chaude offrant un débit 60 % supérieur aux produits concurrents. Le débit d’une vanne de 19 mm (3/4 po) ASCO est ainsi égal à celui d’une vanne concurrente de 25,4 mm (1 po). La membrane en PTFE de la série 220 assure une étanchéité positive et améliore la durabilité, jusqu’à quatre fois supérieure à celle des autres vannes. Sa coupelle taraudée est facile à retirer pour une inspection et des entretiens rapides, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

Produits

Search
1-10 résultats sur 64 pour Produits
:
ASCO™ E220K403S1T00H1
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
H
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
H
Eau
Vapeur
3/8 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S0T00F8
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S0T00FL
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S0T00FR
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S0T00FT
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S1T00FR
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S1T00FT
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S2T00F8
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S2T00FL
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
ASCO™ E220K405S2T00FR
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Classe de bobine
F
Produit
Eau
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
disponibilité
5 Day
Actionnement
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
F
Eau
Vapeur
1/2 po
5 Day
QuickShip
Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Eau chaude, vapeur
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv, supérieur à 14,0 Cv
Tension
110 V CA, 12 V CC, 120 V CA, 120 V CC, 208 V CA, 220 V CA, 24 V CC, 24 V CA, 240 V CA, 48 V CC, 480 V CA – 50, 50/60, 60
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses, intérieur, extérieur, lavage
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Des cycles de vie plus longs : testée jusqu’à 1 million de cycles sur eau chaude et vapeur à 50 psi ; 500 000 cycles sur vapeur à 125 psi
  • Fonctionnement économe en énergie : l’actionneur de petite taille réduit la consommation d’énergie sur les applications à pression différentielle de 5 psi.
  • Les versions CC bénéficient de conceptions silencieuses qui fonctionnent avec une pression différentielle de 0 psi sur eau chaude et de 50 psi sur vapeur
  • Réduction des stocks : la même vanne peut être utilisée à la fois pour les applications sur vapeur et sur eau chaude
  • Livraison rapide avec de nombreuses constructions disponible dans le cadre du programme ASCO Express

Documentation et schémas