Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-223

Électrovanne ASCO™ 223 haute pression

Product Description

La série 223 ASCO est une électrovanne à commande pilote conçue pour les applications haute pression. Robuste, elle se caractérise par une construction à piston unique en acier inoxydable, conçue pour résister à des pressions à débit élevé pouvant atteindre 100 bar.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Débitmétrie
De 1,0 à 2,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 240 V CC ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CA ; 6 V CC – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div 1 ; classe I div 2 ; classe II div 1 ; classe II div 2 ; CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Conception d’axe d’entrée et de sortie à 90° pour des débits élevés
  • Utilisation sur air, eau et fuel
  • Corps en laiton ou en acier inoxydable conçus pour supporter les environnements corrosifs
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS pour les applications dans les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas