Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-290C

Vannes proportionnelles motorisées série 290C ASCO™

Product Description

La série 290C ASCO est une gamme de vannes proportionnelles motorisées à fermeture rapide à capacité de débit élevé, bénéficiant d’une conception anti-coup de bélier. Robustes et fiables, elles sont adaptées à une variété d’applications notamment les stérilisateurs, les équipements de production de vin (thermorégulation), de transformation des aliments, de lavage automobile, d’hydrothérapie, de traitement de l’eau, de chauffage et de refroidissement industriels, et aux systèmes embarqués sur des véhicules.

Produits

Search
1-10 résultats sur 62 pour Produits
:
ASCO™ E290C52V0KA00UA
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KA00V1
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
Same Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
3/8 po
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KA00VW
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KEFCUA
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KEFCV1
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0KEFCVW
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0XA00UA
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0XA00V1
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0XA00VW
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
ASCO™ E290C52V0XEFCUA
Actionnement
Motorisé
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
Diamètre de tuyauterie/orifices
3/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
disponibilité
Motorisé
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
3/8 po
QuickShip Everyday
5 Day
QuickShip
Actionneur de vanne
Motorisée ; motorisée ; proportionnelle
Fonction
2/2 normalement fermé
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre ; eau chaude ; fuel léger ; eau ; vapeur ; vide ; liquides/gaz agressifs ; CO2
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; DN15
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP ; ISO7/1 RP BSPT ; NPTF
Tension
24 V CC ; 24 V CA ; plage de tension de 24 à 120 V CA/CC ; 240 V CA ; 48 V CA ; 230 V CA ; 110 V CA ; 115 V CA ; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
IP65 ; RoHS

Caractéristiques

  • Facile à installer et à utiliser avec un réglage automatique et une initialisation automatique dès la première mise sous tension
  • Indicateurs à LED pour afficher l’état de la vanne
  • Option de position fermée par défaut
  • Position de point de consigne/phase de maintien inférieure à 2 W
  • Vanne étanche en position fermée (FCI 70-2 classe V)
  • Vanne motorisée proportionnelle 2/2 disponible

Documentation et schémas