Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-298

Vanne à piston en acier inoxydable série 298 ASCO&trade

Product Description

Robuste, la série 298 ASCO est conçue pour relever les défis posés par les applications sur vapeur saturée, eau surchauffée et fluides corrosifs. La vanne à piston à commande pneumatique en acier inoxydable offre une pression nominale 43 % supérieure à celle des produits concurrents et assure des performances optimales pour les fabricants d’équipements.. Elle est adaptée aux applications en intérieur et à l’extérieur, telles que la vulcanisation du caoutchouc, le pressage des pneus, les autoclaves industriels, les fonderies, les équipements agroalimentaires et les process de l’industrie chimique.

Produits

Search
1-10 résultats sur 52 pour Produits
:
Actionneur de vanne
Pneumatique – Pilotage à air
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Vapeur d’eau
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
Supérieur à 14,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Supérieure à 34,5 bar, supérieure à 500 PSIG
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses, intérieur, extérieur, corrosif

Caractéristiques

  • Construit avec des matériaux résistant à la température pour une large plage de fonctionnement de -25 à 180 °C (-13 à 356 °F)
  • Le presse-étoupe haute performance et sans entretien résiste au choc thermique
  • La conception compacte et légère réduit les coûts d’installation
  • La conception anti-coup de bélier et la protection contre la contre-pression garantissent un fonctionnement fiable
  • Le démontage facile minimise la maintenance et les coûts de nettoyage
  • L’écoulement bidirectionnel assure la flexibilité du process
  • L’indicateur de position visuel standard facilite la surveillance

Documentation et schémas