Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
[
]
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les électrovannes de la série 315 ASCO sont conçues pour un service sur vapeur à haut débit et pression élevée. Elles sont idéales pour les applications de centrales électriques, de biocarburants et d’équipement de chauffage.
De 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 à 0,5 Cv ; de 0,5 à 1,0 Cv
Tension
24 V CA ; 110 V CA ; 120 V CA ; 480 V VA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 48 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; charge de batterie 250 V CC | 50 ; 50/60 ; 60