Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-321

Électrovannes série 321 ASCO&trade

Product Description

Les électrovannes de la série 321 d'ASCO sont conçues pour une décharge rapide jusqu'à 0 psi par leur orifice externe. L’air est évacué pour commuter rapidement les électrovannes. Ces électrovannes à commande électropneumatiques sont dotées de clapets à siège résilient pour une fermeture étanche. Elles sont parfaitement adaptées aux aprocess de raffinage, chimiques et agroalimentaires qui requièrent une purge rapide.

Commande de vanne
Solénoïde – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv, de 0,1 à 0,5Cv, de 0,43 à 0,86 Kv, de 0,86 à 1,73 Kv
Tension
Plage de tension de 100 à 240 V CA/CC, plage de tension de 12 à 24 V CC, charge de batterie 125 V CC, 110 V CA, 12 V CC, 120 V CA, 120 V CC, 24 V CA, 24 V CC, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC, charge de batterie 240 V CC, 250 V CC | 50, 50/60, 60
Environnement de fonctionnement
Corrosif, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
ATEX zone 1-21, ATEX zone 2-22, CSA, CEI Ex zone 1-21, SIL, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL
Normes/réglementations
ATEX zone 1-21, ATEX zone 2-22, CSA, CEI Ex zone 1-21, SIL, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Ces électrovannes sont disponibles en constructions à plage de tension et pour environnements difficiles
  • Modèles de solénoïdes nouvelle génération disponibles, qui réduisent la consommation d’énergie, augmentent les températures de fonctionnement en tension alternative et continue, et prolongent la durée de vie de la bobine
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation
  • Certifications ATEX, IECEx pour une utilisation dans les zones dangereuses

Documentation et schémas