Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-449

Vérins compacts ISO 21287 ASCO™ Numatics série 449

Product Description

À partir de septembre 2020, le vérin ISO 21287 série 449 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série CCI.


Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2025.


La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Pour ce type de vérin compact ISO 21287, reportez-vous à l’AVENTICS série CCI.

Normes/réglementations
ISO
Diamètre
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 20 mm, 25 mm
Environnement des applications
Corrosif, dangereux, intérieur, lavage
Course
400 mm maxi

Caractéristiques

  • Le vérin compact ISO 21287 ASCO™ Numatics série 449 n’est plus disponible à la vente. En savoir plus sur les options de remplacement.
  • Rainures en T sur trois côtés pour le montage vertical de détecteurs ou de capteurs magnétiques.
  • Guidage par tige haute performance pour une précision maximale
  • 18 styles de montage disponibles pour s'adapter à une variété d'applications
  • Idéal pour les automatismes compacts où l'espace est limité
  • Entretien facile, aucune lubrification requise

Documentation et schémas