Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L131

Électrovannes pour service général ASCO™ série L131

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L131 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
ASCO™ L131V08-Z130A G3/4X18 24/50
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
5
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L131V08-Z130A.G3/4x18,0.230/50
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
5
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
F
5
7 Day
QuickShip
Matériau du corps
Polypropylène (PP) renforcé de fibres de verre
Pilotage de vannes
À commande par électrovanne pilote
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
3/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
10 bar
Température du fluide
-10 °C +80 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Electrovanne à membrane, à commande assistée, orifice intégral.
  • Le fluide n’est en contact avec aucun composant en cuivre ou en alliage de cuivre.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas