Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-V124

Micro-électrovannes série V124 ASCO™

Product Description

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
POM
Actionneur de vanne
Solénoïde – Action directe
Fonction
2/2 normalement fermée
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-10 à +100 °C
Viscosité max.
3°E (~22 cSt or mm2/s)
Étanchéité
EPDM

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à action directe, conçue pour être montée dans une embase ou directement sur l’équipement.
  • Dimensions hors tout minimales, temps de réponse rapide et nombre élevé de cycles.
  • Conviennent pour arrêter les liquides et les gaz

Documentation et schémas