Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-VL

Vanne de consignation Numatics™ VL

Product Description

La série VL ASCO Numatics est une vanne de consignation manuelle standard qui empêche la mise sous pression non autorisée d’un système pneumatique lors de l’entretien ou de la maintenance. Elle est dotée d’une conception monobloc à tiroir central unique qui s’adapte au cadenas fourni par l’utilisateur en position fermée. Une fois verrouillé en position fermée, le système pneumatique contrôlé par la vanne ne peut pas être utilisé tant que le cadenas n’est pas retiré.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
10-32 po ; 1/8 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 1/4 po ; 1 po ; 1 1/2 po ; 2 po
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • La coupure d’urgence permet d’évacuer complètement et rapidement la pression en aval.
  • Le corps jaune vif avec un bouton rouge est facilement identifiable en tant que dispositif de verrouillage.
  • Trou intégré dans le tiroir de la vanne pour un verrouillage à attaches multiples
  • Structure robuste destinée à un usage intensif pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie
  • Conforme aux caractéristiques techniques de l’OSHA

Documentation et schémas