Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-X290

Vanne à piston à commande par pression série X290 ASCO™

Product Description

La série X290 ASCO est un bloc de vannes à commande pneumatique composé de deux actionneurs de la série 290. Elle sont montées sur un corps unique doté de six orifices pour permettre simultanément l’alimentation et le retour du fluide, ce qui les rend idéales pour des applications de thermorégulation dans les process de fermentation. Cette vanne à commande directe permet en outre une fermeture étanche dans les deux sens, ce qui élimine les éventuels problèmes d’obstruction du fluide.

Actionneur de vanne
Pneumatique – Pilotage à air
Matériau du corps
Laiton nickelé
Produit
Liquides/gaz agressifs, air, gaz neutres, fuels légers, eau chaude, fuel léger, oxygène, vapeur, eau
Diamètre de raccordement
3/4”
Type d’orifice
G (ISO 6708)
Fonction
NF – Normalement fermée, entrée du fluide sous le clapet
Débit
À partir de 5,6 Cv, 4,8 Kv (Kv = m3/h)
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Une seul bloc composé de deux vannes à pression de commande pour le contrôle de la température des cuves à double enveloppe conçues comme module d’alimentation ou de retour du fluide.
  • La conception du corps de vanne à 6 orifices permet de gérer à la fois des fluides chauds et froids.
  • Raccordement pneumatique avec raccord instantané incorporé de 4 x 6 mm
  • Le bloc de deux vannes peut être monté dans n’importe quelle position sans aucune incidence sur le fonctionnement.
  • Indicateur optique de position sur l’actionneur de la vanne
  • Peut être intégrée à un îlot de distribution pneumatique avec électronique bus de terrain pour un meilleur niveau de contrôle et d’automatisation du contrôle de la température

Documentation et schémas