Actionneur Scotch Yoke hydraulique Bettis série GS
Actionneur Scotch Yoke hydraulique Bettis série GS
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Actionneur hydraulique Scotch Yoke adapté aux zones d'éclaboussement, aux colonnes montantes et aux autres applications de sécurité en mer. Il est disponible avec des systèmes d'intervention de plongeurs ou de ROV.
Plus de 15 alertes et alarmes pour prévenir les usagers en cas d'anomalies dans le système
Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
L’appareil Tension-Lok breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
Conforme à la directive DESP 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d’eau
Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d’inventaire réduits
Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
Adapté aux applications SIL exigeantes
Ajoute une mesure supplémentaire de polyvalence à sa configuration modulaire fonctionnelle du terrain. Elle peut être modifiée de simple effet en double effet et ajouter une annulation hydraulique manuelle après l'installation
Offre de nombreuses commandes de secours manuelle ou mécanique pour les modèles de la série G
Offre un système de pilotage pour vanne complet assurant un contrôle final sur les vannes, en regroupant une vanne, les commandes et l'actionneur de la série G en un système unique
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt, arrêt d'urgence
Type de vanne
Vannes à boule, papillon et à clapet, volets d’aération, registres et autres mécanismes quart de tour
Température de service
Standard de -40 °C à +66 °C (-40 °F à +150 °F)
Couple/poussée
Modèles à double effet : 1 420 à 678 000 Nm (12 581 - 6 000 000 in-lbs)