Actionneur de vanne linéaire gaz-hydraulique Bettis
Actionneur de vanne linéaire gaz-hydraulique Bettis
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Actionneur de vanne linéaire pneumatique Scotch Yoke de conduite à haute pression, pour les conduites de transmission de gaz sans conduite d'alimentation pneumatique ou hydraulique.
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt, arrêt d'urgence
Type de vanne
Apparier avec des vannes linéaires et rotatives (quart-de-tour)