Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-G Series Hydraulic

Actionneur Scotch yoke hydraulique Bettis série G

Product Description

Actionneur Scotch yoke hydraulique pour les vannes à boule, papillon ou à clapet ainsi que pour les volets d'aération, les registres et les autres mécanismes de rotation à 90 degrés. Adapté aux applications SIL exigeantes.

Caractéristiques

  • Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
  • Conception modulaire : meilleure efficacité, usure réduite, durée de vie prolongée
  • L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
  • Conforme à la directive DESP 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
  • Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
  • Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits
  • Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
  • Adapté aux applications SIL exigeantes
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Actionneur hydraulique
Actionnement
Rappel par ressort, double effet
Certifications
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, directive Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Déclaration RoHS
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration, autres appareils quart de tour
Couple/poussée
Modèles à rappel par ressort plus de 339 000 Nm (3 000 000 lbs-in), double effet 1 420 - 678 000 Nm (12 581 - 6 000 000 lbs-in)
Pression de service
Jusqu'à 345 bars (5 000 psi)
Operating Pressure
up to 5,000 psig (345 bar)

Documentation et schémas