L’actionneur de vanne à pignon et crémaillère Bettis de la série RPX est disponible en 13 tailles de modèles à rappel par ressort ou à double effet. Les actionneurs sont conçus pour automatiser les vannes quart de tour les plus populaires, telles que les vannes à boule, papillon et bouchon. La série RPX possède un corps en aluminium extrudé de haute qualité et des capuchons d’obturation en aluminium moulé et sont revêtus de poudre pour offrir une finition satin esthétique unique.