Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-291

Électrovanne pour GNC haute pression 5 000 psi ASCO™ 291

Product Description

La gamme d’électrovannes haute pression ASCO série 291 est spécialement conçue pour les équipements de distribution de gaz naturel comprimé. La robuste vanne à piston en acier inoxydable est construite pour résister à des pressions nominales supérieures à 5 000 psi. La conception haut débit de la série 291 permet une distribution rapide du GNC et des délais de remplissage de réservoir de véhicule réduits

Pilotage de vannes
Solénoïde - Commande à air comprimé
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po ; 3/8 po ; 1 po
Type d’orifice
ISO228/1-G BSPP ; NPTF ; SAE
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
24 Vca ; 110 Vca ; 115 Vca ; 120 Vca ; 220 Vca ; 230 Vca ; 6 Vcc ; 12 Vcc ; 24 Vcc ; 48 Vcc ; 120 Vcc ; 240 Vcc – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Supérieure à 34,5 bar ; supérieure à 500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div. 1 ; CSA ; UL

Caractéristiques

  • La bobine standard antidéflagrante et étanche à l’eau permet une utilisation dans les zones dangereuses de classe 1, division 1
  • La grande plage de température ambiante de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) est adaptée aux conditions extrêmes
  • Le piston en PEEK garantit l’étanchéité et le fonctionnement durable
  • Disponibles en taille de conduite de 3/8 po, 1/2 po et 1 po et avec des ports taraudés ISO, NPT ou SAE
  • Conception haut débit avec facteur Cv maximal de 8,8 (Kv 7,6) pour un remplissage rapide des réservoirs de véhicule
  • Montage possible dans toutes les positions pour une installation pratique
  • Des îlots à trois ou six emplacements permettent des gains d’espace, une réduction des chemins de fuite et une réduction de la maintenance

Documentation et schémas