Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-607

Vannes proportionnelles FlowtronicD série 607 Numatics™

Product Description

La FlowtronicD série 607 Numatics d’ASCO est une gamme de vannes proportionnelles dotées de capteurs de pression et d’une électronique de régulation numérique. Les paramètres de boucle d'asservissement de la vanne peuvent être optimisés pour l’application grâce au logiciel convivial FlowCom. Les vannes série 607 Numatics sont conçues pour des applications exigeant un débit à variation continue. Les applications typiques comprennent le revêtement de peinture, le mélange de gaz pour le contrôle de procédé, l’emballage et la transformation des aliments, la finition de surfaces et le revêtement de matériaux, les systèmes de contrôle de brûleurs et la technologie de piles à combustible.

Pilotage de vannes
Proportionnel
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Produits
Air, gaz inerte, oxygène

Caractéristiques

  • Un temps de réponse court pour contrôler le débit volumique
  • La bobine proportionnelle directe offre une sensibilité élevée.
  • Personnalisation pour l’application avec le logiciel FlowCom (inclus)
  • Modification aisée des paramètres de régulation
  • Régule le débit malgré des influences externes telles que la fluctuation de la pression amont
  • Temps de réponse court : < 200 ms

Documentation et schémas