Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-VE6204P1

Pare-feu intelligent Emerson pour système DeltaV™

Product Description

Le pare-feu intelligent Emerson associe un pare-feu périmétrique et un système de détection des intrusions spécialement conçus pour simplifier l'installation et la gestion d'une solution de sécurité périmétrique au sein d'un système numérique de contrôle-commande DeltaV™. Le pare-feu intelligent Emerson constitue une solution de protection périmétrique matérielle conçue pour contrôler de manière stricte tout trafic externe vers un système numérique de contrôle-commande DeltaV.

Configuration
La configuration du pare-feu s'effectue via l'interface de navigation intégrée. Les paramètres de configuration sont accessibles uniquement depuis le côté sécurisé du pare-feu.
Ports Ethernet
2 ports cuivre, 1 port (interne) de station de travail DeltaV, 1 port LAN externe. Prise en charge d'un débit de transmission de 10/100 Mbit/s en négociation automatique. IPv4 uniquement.
Ports USB
1 port USB 2.0 à l'arrière pour le stockage de la configuration uniquement, utilisé pour simplifier le remplacement du pare-feu. La configuration est importée à partir de la clé USB lors de la mise sous tension du pare-feu.
Port série/Console
1 port RS232 (pour la récupération du mot de passe administrateur et de l'adresse IP uniquement, configuration non accessible via le port série). Configuration de ligne de commande non prise en charge. Câble série non fourni.
Contacts d'alarme
Panneau avant - l'état de la sortie TTL passe de HIGH (+5 Vcc) à LOW si au moins l'un des deux cordons d'alimentation est débranché ou en cas de dysfonctionnement interne prédéfini
Voyants LED du panneau avant
1- Vert - Sous tension. 1- Rouge - Problème d'alimentation. 2- Ports LAN du panneau avant avec voyants LED d'activité et d'état de la liaison.
Alimentation/Accès par l'arrière
Alimentations redondantes. Câbles d'alimentation US fournis. Aucun accès par l'arrière requis en mode de fonctionnement. Le port USB (configuré en usine) contient une clé USB nano qui stocke la configuration afin de simplifier le remplacement du pare-feu.
Dimensions et poids
43,18 x 477,52 x 249,94 [mm] HxLxP - 3,18 kg
Alimentation
Alimentations redondantes. Tension d'entrée : 85 à 264 / 50 à 60 Hz. Cordons d'alimentation fournis. 77 BTU/h
Température de fonctionnement
0 à 40 °C - sans ventilateur

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Les menus de configuration, simplifiés et faciles à comprendre, sont accessibles depuis une interface conviviale
  • Les agents du support DeltaV™ peuvent gérer en toute simplicité la sécurité périmétrique des systèmes DeltaV grâce à des options de menu faciles à utiliser
  • Le mappage de ports dynamique renforce la sécurité du périmètre pour les communications OPC classiques
  • DeltaV™ Network Device Command Center permet de connecter le pare-feu afin d'intégrer l'état des composants matériels dans le système d'alarme DeltaV
  • La conformité aux nouvelles normes de sécurité est assurée avec un niveau élevé de protection du périmètre réseau dans une solution à la fois économique et facile à mettre en œuvre