Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
O-Zgedney-P-gua-conduit-ob-ozg

Couvercles de boîtes de sortie de conduit O-Z/Gedney™ GUA

Product Description

Les couvercles de boîtes de sortie de conduit antidéflagrantes et résistantes aux flambées de poussière O-Z/Gedney™ GUA sont disponibles pour le montage de luminaires suspendus, transformant ainsi des boîtes de sortie en couvercles d'étanchéité. Cela contribue également à augmenter le volume de câblage interne. Ils sont conçus pour être utilisés avec des boîtes de sortie de conduit O-Z/Gedney™ GUA et sont fournis avec un joint torique.

Certifications et conformités NEC/CEC
Classe I, Division 1 et 2, Groupes C, D ; Classe I, Zone 1 et 2, Groupes IIA, IIB ; Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G ; Classe III
Matériaux et finitions standard
Corps en fonte malléable en zinc électroplaqué, vis de réglage en acier et joint torique buna-n : buna-n.
Options
Corps galvanisés à chaud ou mécaniques disponibles. Consultez les pages du catalogue pour plus de détails

Caractéristiques

  • Antidéflagrant, résistant aux flambées de poussière
  • Joint d’étanchéité torique fourni pour garantir l’étanchéité à l’eau
  • Utilisé avec les boîtes de sortie de conduit O-Z/Gedney™ GRA en fonte malléable
  • Les dispositifs GUAHC et GUAFC offrent des manchons à filetage NPT? permettant la fixation d’appareils d’éclairage suspendus (luminaires) sur les format 1/2 po, 3/4 po et 1 po
  • Le dispositif GUASC convertit les boîtes de sortie de conduit en fonte malléable de type GUA et de taille 1/2 po, 3/4 po et 1 po en raccords d’étanchéité à 25 % de remplissage
  • Le dispositif GUADC permet un volume de câblage interne supérieur aux formats 1/2 po, 3/4 po et 1 po

Documentation et schémas