Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-RPG

Pinces de préhension parallèles série RPG Numatics™

Product Description

Les pinces de préhension série RPG Numatics assurent un véritable mouvement parallèle généré par un piston double effet. Le piston est fixé à un mécanisme à pignon par un bras qui est guidé dans le corps pour un centrage précis. La série RPG de Numatics est idéale pour les équipements d’analyse et de diagnostic, les biocarburants ainsi que pour les équipements de mise en bouteille, de cuisine et de blanchissage industriels.

Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage

Caractéristiques

  • Le corps anodisé pourvu d’un revêtement de protection est imprégné de PTFE pour une résistance accrue, assurant un rapport force/poids élevé.
  • Les mâchoires faites d’un alliage d’aluminium et de bronze préviennent les bris de pièce. Les logements en T offrent une capacité de charge supérieure.
  • Des contacteurs de proximité sont disponibles pour détecter les positions d’ouverture et de fermeture.

Documentation et schémas