Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-447

Vérin à double piston ASCO™ Numatics série 447

Product Description

Les modèles ASCO Numatics de la série 447 forment une gamme de vérins pneumatiques à guidage linéaire et anti-rotation intégrés. Conception sûre et compacte avec corps étroits et juxtaposables. Les vérins conviennent à une variété d'applications, y compris l'emballage, l'emboutissage et l'estampage de métaux, la fabrication de pneumatiques, la production automobile et l'encartonnage.

Fonction
Double effet, simple tige, anti-rotation
Matériau du corps
Alliage léger
Diamètre
20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur
Course
10 mm maxi, 25 mm maxi, 40 mm maxi, 50 mm maxi, 80 mm maxi, 100 mm maxi, 125 mm maxi, 160 mm

Caractéristiques

  • Bride intégrée avec trous calibrés pour adaptation précise de la charge et facilité de montage
  • Fonctionnement de haute précision avec guidage linéaire à billes
  • Fonctionnement silencieux et convivial avec butées de course réglables et élastique qui réduisent le bruit
  • Contrôle de position avec détecteurs à ampoule (ILS) standard ou magnétiques électroniques

Documentation et schémas