Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-8103-AI-TX

PAC8000 Entrée analogique 8 canaux, 4-20 mA pour Tp 2 fils

Product Description

PAC8000 Entrée analogique 8 canaux, 4-20 mA pour Tp 2 fils

Numéro de référence
8103-AI-TX
Nombre et type d'entrées analogiques
8 points à une extrémité 4-20 mA ; câblages de terrain non incendiaires
Résolution et vitesse
16 bits ; 27 mS ; 0,75 S HART
Consommation de courant
150 mA Alim. Système; 300 mA Alim. Terrain
Détection des défaillances
Détection de circuits ouverts et de court-circuit

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec divers bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un support plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne

Documentation et schémas