Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-R2B1N7E1N3A0A

PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel BP : AMD R1505G, 8 Go de RAM, SSD de 128 Go, PACEdge, DIN

Product Description

L’IPC RXi2-BP offre des performances de calcul élevées dans un boîtier robuste et compact, bien adapté pour exécuter l’IHM, l’historisation et les applications analytiques directement sur la machine afin de permettre un contrôle amélioré des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes à l’échelle de l’usine.

Numéro de référence
R2B1N7E1N3A0A
Numéro de licence du logiciel (à commander pour chaque appareil)
PACEDGECORE
Numéro de référence du plan d’assistance logicielle de la première année (à commander pour chaque appareil)
APN-STD-PER-AC-BDL
Gamme IPC
AMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000
CPU
AMD R1505G 2,4 GHz
Puissance de la CPU
12 à 25 W
Nombre de cœurs de la CPU
2
Mémoire
ECC de 8 Go
Stockage
SSD de 128 Go
Ethernet
4x 10/100/1000BASE-T
USB
2x USB 3.1, 2x USB 2.5
Interfaces série
1xRS232, 1xRS422/490
Fentes d’expansion
1 fente
Système d’exploitation préinstallé
PACEdge
Température de service
0 °C à 70 °C

Caractéristiques

  • CPU AMD Ryzen V1000/R1000, 2 à 4 noyaux, fréquence de base 2,0 - 2,4 GHz
  • Fonctionnement sans ventilateur dans un environnement à température élevée, pendant une durée prolongée
  • 4 ports Ethernet Gigabit (6 optionnel) (trois avec Time SYNC IEEE1588 et 802.1AS). Interface fibre optique optionnelle.
  • Fentes d’expansion PCIe optionnelles
  • Technologie brevetée de refroidissement passif de la CPU, permettant un fonctionnement entre -40 °C et 70 °C sans dégradation des performances de la CPU
  • RAM non volatile optionnelle pour les écrits de données rapides et fréquents, 1 Mo de RAM (4 Mo optionnel)
  • Options de montage au rail DIN
  • Intégré au logiciel PACEdge

Documentation et schémas