Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-V265

Micro-électrovannes série V265 ASCO™

Product Description

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
ASCO™ V265B01-ZE30A M5x1 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
QuickShip
Matériau du corps
Laiton
Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2/2 normalement ouverte
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
0 à +90 °C
Viscosité max.
3°E (~22 cSt or mm2/s)
Étanchéité
NBR

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à action directe ; dimensions hors tout minimales.
  • Temps de réponse rapide et nombre élevé de cycles.
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz

Documentation et schémas