Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-Ultra High Purity

Détendeurs à pureté élevée TESCOM™

Product Description

Le panneau compact de pureté ultra-élevée est une unité centrale d’alimentation en gaz compatible VCR pour la régulation de la pression des gaz analytiques de haute qualité dans les laboratoires. Selon les exigences, ces appareils passent à un cylindre de rechange pour permettre une alimentation en gaz ininterrompue. L’utilisation de manomètres à contact permet la surveillance des bouteilles de gaz vides, en combinaison avec un indicateur. Idéal pour l’alimentation centrale en gaz pour la distribution de gaz dans les applications de laboratoires.

Classe de pression
Pression amont maximale : 69,0 ou 240 bar / 1 000 ou 3 480 psig
Gammes de pression de sortie : 10,0, 17,0 bar / 145, 247 psig
Matériaux
Corps : Acier inoxydable 1.4404
Siège du détendeur : PCTFE
siège de la vanne : Céramique sur acier inoxydable
Autres pièces : Acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Capacité de débit
< 9 Nm3/h à Cv = 0,06 éléments internes
Taux de fuite
1 x 10-8 mbar l/s He
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Technologie VCR® pour les applications de haute pureté
  • Commutation automatique pour l’alimentation continue en gaz
  • Vanne de purge et d’arrêt intégrée pour une purge rapide
  • Éléments internes Hastelloy® et joint positif en option pour les fluides corrosifs
  • Conception du détendeur TESCOM série 64 éprouvée sur le terrain

Documentation et schémas