Le système de commande d’actionneur de vanne ASCO série ACS est une solution conçue pour améliorer la fiabilité et/ou la sécurité de votre installation et réduire le temps consacré à l’ingénierie. La série ACS est conçue sous forme de kit modulaire pouvant comprendre une grande variété de vannes ASCO, d’équipements de traitement de l’air et d’accessoires. Les composants sont montés sur une platine en acier inoxydable stable et résistante aux vibrations. Le système est conçu par les experts techniques d’ASCO pour permettre aux fabricants de gagner du temps lors du développement. Il est prévu pour répondre aux exigences maximales de votre application en matière de débit, de pressions et de températures. Mise en route très rapide sans erreur de montage possible, maintenance facilitée du fait de la proximité des éléments et diversité des solutions comptent parmi les principaux avantages de la série ACS d’ASCO.