Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-PBS

Unités de guidage avec bloc d’alimentation série PBS Numatics™

Product Description

Les unités de guidage avec bloc d’alimentation série PBS Numatics sont conçus pour les applications pneumatiques dans lesquelles l’espace est très restreint. Ces unités sont équipées de vérins pneumatiques intégrés dans les supports, ce qui permet de réduire la longueur globale. Ces supports sont soutenus par quatre roulements à bille linéaires assurant la recirculation et deux arbres de guidage en acier durci assurant fiabilité et durée de vie prolongée. Les unités de guidage sont idéales pour les équipements d’analyse et de diagnostic, les biocarburants, les applications de mise en bouteille, ainsi que pour les équipements de cuisine et de blanchissage industriels.

Alésage
1 1/4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif, intérieur, lavage
Course
6 po max.

Caractéristiques

  • Joint à lèvre avec ventouse en forme de U à faible friction pour une longue durée de vie
  • Trous de positionnement de cheville standard et encoches de positionnement formées avec précision
  • Plaque-outil usinée pour accueillir les amortisseurs standard du secteur et positionner les capteurs du contacteur de proximité
  • Vis de réglage de course facilement accessibles pour une course exacte des supports

Documentation et schémas