Le système PT sans fil en fond de puits Roxar surveille en permanence la température et la pression de l’anneau B pendant toute la durée de vie du puits. Composé d’un lecteur sans fil et d’un transpondeur PT sans fil, le système perfectionné améliore la production et la sécurité en mer en fournissant des données pour les avertissements précoces de haute pression, en surveillant l’intégrité du tubage et en empêchant la montée en pression. Le système PT sans fil en fond de puits Roxar est un système d’alimentation et de signal sans fil robuste qui a été installé dans plus de 100 puits avec un fonctionnement et des antécédents excellents.