Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-R-Series Coriolis Meter

Densimètres et débitmètres Coriolis Micro Motion série R pour mesures courantes

Product Description

Grâce à leur conception compacte et vidangeable, les transmetteurs de débit à effet Coriolis série R permettent une mesure précise du débit et de la masse volumique. Ils sont spécialement conçus pour les applications courantes qui nécessitent la fiabilité et la répétabilité des mesures avec peu de maintenance.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Précision/répétabilité sur liquide
Jusqu’à ±0,4 % de la mesure (±0,2 % la mesure)
Précision/répétabilité sur gaz
Jusqu’à ±0,75 % de la mesure (±0,5 % la mesure)
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
Jusqu’à ±0,003 g/cm³ (±0,0015 g/cm³)
Diamètre de ligne
1/4” (DN6) - 3” (DN80)
Plage de pression
Jusqu’à 100 bar
Plage de température
-100 à 150 °C
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment analogique, fréquence, TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, bus de terrain FOUNDATION
Étendue de mesure
1/10

Caractéristiques

  • Effectuez des mesures haute performance de débits massique et volumique de base de fluides dans une conception compacte.
  • Augmentez la flexibilité grâce à la construction en acier inoxydable 316L disponible qui est compatible avec la plupart des fluides.
  • Réduisez les coûts avec un transmetteur intégré qui fournit une architecture à débit variable uniquement.
  • Choisissez parmi des modèles robustes, notamment : boîtier pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec une interface opérateur locale en option.
  • Profitez d’un large éventail d’homologations et de certifications, y compris : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Grâce à l’absence de pièces mobiles qui s’usent ou à remplacer, minimisez la maintenance et optimisez la fiabilité à long terme.
  • La conception compacte offre une grande liberté d’installation.

Documentation et schémas