Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G601 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Débitmètre de gaz à ultrasons portable Flexim FLUXUS G601

Product Description

Le débitmètre de gaz à ultrasons à collier en inox Flexim FLUXUS G601 mesure le débit de presque tous les gaz en utilisant notre technique éprouvée de corrélation du temps de transit. Les transducteurs à ultrasons sont simplement serrés à l'extérieur de la conduite, ce qui signifie qu'aucune découpe ni interruption du procédé n'est nécessaire pour l'installation. Ce débitmètre de gaz portable pour zones dangereuses fournit des mesures précises sans perturber les opérations. Permet une mesure intrinsèquement bidirectionnelle du débit de gaz pour les débits volumiques opérationnels et standard. Étant donné que les transducteurs sont montés à l'extérieur de la paroi du tuyau, le système n'est pas sujet à l'usure, à la déchirure ou au colmatage. De plus, il ne présente aucun risque de fuite et n'entraînera aucune perte de charge à l'intérieur de la conduite.

Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1 %…3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 à 115 pi/s, selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
zone sûre uniquement
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement / onde de Lamb
Diamètre de raccordement
0,28 à 63 po
Plage de température
-40 à +392 °F
Sortie
4-20 mA active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20 mA passif
Protocole de communication
Modbus RTU
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Débitmètre de gaz portable et facile à utiliser avec 2 canaux de débit, plusieurs entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec interface série
  • Le chargement automatique des données d’étalonnage et la détection du transducteur réduisent les temps de configuration et fournissent des résultats précis et stables à long terme
  • Batterie Li-ion assurant plus de 14 heures de mesure à distance
  • Une précision maximale est assurée grâce à des transducteurs appariés et calibrés, ainsi qu'à une compensation en température
  • Transducteurs disponibles pour une large gamme de diamètres de tuyauterie interne (0,28 ... 63 po)
  • Technologie éprouvée à collier de serrage en inox, transducteurs résistant à la poussière et à l’humidité
  • Sonde pour mesure de l’épaisseur de paroi disponible
  • Étanche à l’eau et à la poussière ; résistant à l’huile, aux nombreux liquides et aux saletés
  • Coffret de transport robuste et étanche (IP67) avec accessoires complets
  • QuickFix pour un montage rapide du transmetteur de débit dans des conditions difficiles

Documentation et schémas