Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3153K Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3153K pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 3153K pour le nucléaire est un transmetteur analogique certifié conforme aux spécifications des applications RCC-E K3 par Électricité de France et conçu pour le bon fonctionnement des réacteurs nucléaires en France. Conforme à la norme RCC-E 2002, ce transmetteur est capable de résister à un rayonnement gamma TID pouvant aller jusqu'à 20 kGy (2 Mrad) et à des niveaux de vibrations jusqu'à 50 m/s² à 16 Hz.

Signal de sortie
4-20 mA
Rangeabilité
Jusqu'à 1/10 (1/5 pour la plage 1)
Plage de mesure
Jusqu'à 13,79 MPa pour la pression différentielle ; jusqu'à 27,58 MPa pour la pression relative ; jusqu'à 27,58 MPa pour la pression absolue
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316
Classification sismique
Niveaux de vibration jusqu'à 50 m/s2 à 16 Hz
Classification du rayonnement
Rayonnement gamma TID 20 kGy (2 Mrad)
Température de pression/vapeur
Pic de température à HELB 115 °C
Norme de qualification
RCC-E 2002
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés à fournir des informations générales sur le produit uniquement et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Coordonnées
Pour obtenir les données les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. en composant le 1-952-949-5207 ou par courriel à l'adresse RNII.info@emerson.com

Caractéristiques

  • L'appareil est conforme aux exigences de la norme RCC-E 2002 concernant la résistance aux rayonnements, à la vibration et à la pression/température de la vapeur pour répondre aux demandes de mesurage
  • Sa conception robuste résiste aux environnements hostiles d'accidents et aux conditions difficiles
  • Caractéristiques métrologiques en pression/température de vapeur avec un pic de température (HELB) de 115 °C
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques

Documentation et schémas