Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3153N Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3153N pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 3153N fournit des mesures de pression analogiques précises dans les applications nucléaires. Offrant des performances fiables et une longue durée de vie, ce transmetteur est conçu pour être utilisé dans les environnements d'accidents modérés. Également qualifié pour les applications IEEE, ce transmetteur offre un contrôle strict de la qualité lors du procédé de fabrication, avec notamment une traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques.

Signal de sortie
4-20 mA
Rangeabilité
Jusqu'à 1/10 (1/5 pour la plage 1)
Plage de mesure
Jusqu'à 13,79 MPa pour la pression différentielle, jusqu'à 27,58 MPa pour la pression relative, jusqu'à 27,58 MPa pour la pression absolue
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Classification sismique
Sismique 8,5 g ZPA
Classification du rayonnement
Rayonnement gamma TID 36 Mrad (360 kGy)
Température de pression/vapeur
Vapeur/température de 167,2 °C
Norme de qualification
Norme IEEE 323™-1974/1983/2003
Norme IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés à fournir des informations générales sur le produit uniquement et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Coordonnées
Pour obtenir les données les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. en composant le 1-952-949-5207 ou par courriel à l'adresse RNII.info@emerson.com.

Caractéristiques

  • Certifié selon les normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004 pour une solution aux normes du secteur
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 36 Mrad et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g pour satisfaire aux exigences du procédé
  • Conçu pour résister à la pression et à la température de la vapeur pour une sécurité renforcée
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques

Documentation et schémas