Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-QDC Nuclear Electrical Connector

Connecteur électrique à déconnexion rapide EGS pour le nucléaire

Product Description

Le connecteur électrique à déconnexion rapide EGS pour le nucléaire convient aux centrales nucléaires des générations 1 et 3. Ce connecteur de type baïonnette peut être verrouillé et déverrouillé d’un simple mouvement de rotation. Léger, le connecteur est conçu, spécifié et fabriqué par Curtiss-Wright Nuclear pour être utilisé avec tous les transmetteurs de pression Rosemount des séries 1150 et 3150.

Durée de vie
Connecteur : 40 ans à 150 °F (66 °C); 60 ans à 144 °F (62,3 °C)
Joint torique EPDM : 10 ans à 150 °F (66 °C); Joint torique EPDM et joint en silicone : 25 ans à 144 °F (62,3 °C)
Norme de qualification
IEEE 572 – 1985I
EEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50,49
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés uniquement à fournir des informations générales sur le produit et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Informations de contact
Pour obtenir les données les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. par téléphone au 1-952-949-5207 ou par mail à l’adresse RNII.info@emerson.com.

Caractéristiques

  • Conçu et fabriqué par Curtiss-Wright Nuclear avec des options pour installer en usine le connecteur électrique à déconnexion rapide sur les transmetteurs de pression Rosemount séries 1150 et 3150 pour le nucléaire
  • Connecteur de type à baïonnette de 1re et 3e générations pour confinements intérieur et extérieur
  • Verrouillez et déverrouillez l’appareil d’une simple rotation pour une installation et un montage faciles
  • Petit et léger, le corps du connecteur en acier inoxydable est facile à utiliser
  • La conception de type à baïonnette permet un confinement intérieur ou extérieur avec un indicateur visuel de verrouillage pour une vérification simple
  • Conçu dans le cadre d’un programme d’assurance qualité nucléaire pour respecter les exigences des normes NQA-1, 10CFR50 annexe B, et 10CFR21

Documentation et schémas