Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-249 Caged

Capteurs avec cage Fisher™ série 249

Product Description

Les capteurs de niveau Fisher 249 avec cage assurent un fonctionnement plus stable que les capteurs sans cage pour les cuves présentant des obstructions internes ou d'importantes turbulences internes. Ces capteurs sont conçus pour mesurer les variations de niveau de liquide, de niveau d'interface liquide ou de densité à l'intérieur d'une cuve process à l'aide du principe d'Archimède.

Certifications
DESP uniquement pour le modèle 249BF
Diagnostics
Non
Type de montage
Process Vessel Mounted
Température de service
Basse température, température normale, haute température
Contrôle de position
Surveillance
Contrôle du procédé
Niveau
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Les capteurs série 249 avec cage sont équipés de série d'un amortisseur hydraulique dans le raccordement à égalisation inférieur, favorisant la stabilité lorsque la cuve présente une faible capacité et offrant des réglages de vanne proportionnels plus fins.
  • Dans la mesure où le plongeur réagit aux faibles variations de densité, les instruments peuvent être employés pour des applications de densité ou d'autres applications nécessitant une réponse aux faibles variations du signal d'entrée.
  • Peu de composants mobiles sont utilisés. Un support d'entraînement avec profil en lame de couteau dans le capteur permet d'assurer un fonctionnement à faible frottement. Les capteurs se déclinent en différentes classifications jusqu'à CL2500.
  • Les capteurs avec cage sont disponibles dans une variété d'orientations et de types de raccordement. Tous les capteurs peuvent être montés à droite ou à gauche.
  • Il est possible de remplacer le tube de torsion sans en retirer l'axe.

Documentation et schémas