Le logiciel PipelineStudioTM d’Emerson, à la fois puissant et intuitif, est un outil d’ingénierie complet qui permet aux utilisateurs de concevoir, de planifier et d’effectuer des analyses hydrauliques sur les réseaux de pipelines de gaz naturel et de liquides. Il permet une analyse rapide et précise, en régime permanent et transitoire, de l’écoulement des fluides monophasés dans les réseaux de pipelines en un seul logiciel. Le logiciel simule toute phase dense, liquide, gazeuse et supercritique. Le logiciel PipelineStudio est une solution prête à l’emploi qui peut être mise en œuvre rapidement, sans projet de consultation, et qui permet aux utilisateurs de concevoir, d’acheminer et de dimensionner rapidement des réseaux de pipelines. Les ingénieurs et les planificateurs disposent d’informations fiables et précises pour prendre des décisions éclairées, ce qui permet d’améliorer la conception, la performance et le débit des pipelines.