Station Manager est une application du ControlWave Micro permettant de gérer les mesures de débit de gaz naturel et le contrôle de stations de comptage, pour un maximum de six à huit rampes de comptage pouvant être réparties sur 6 stations. Elle convient aussi bien aux nouvelles installations qu'à la remise à niveau des stations, où elle remplace un ensemble de RTU et d'automates programmables obsolètes de plus en plus difficiles à entretenir.