PipelineDashboard est une plate-forme hautement configurable qui offre une suite de widgets applicatifs conçus pour afficher les aspects essentiels de la gestion des pipelines et les données opérationnelles dans un format compréhensible par les utilisateurs. PipelineDashboard est un outil de veille économique permettant de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Il affiche les données principales sur les pipelines et les produits commerciaux provenant de plusieurs applications dans une seule fenêtre de navigateur sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile.