Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-PipelineManager

Logiciel PipelineManagerTM pour la modélisation transitoire en temps réel (RTTM)

Product Description

Le logiciel PipelineManager d’Emerson pour la modélisation transitoire en temps réel (RTTM) contextualise les données en temps réel et affiche les informations critiques en détail pour augmenter la perception de la situation, conduisant à des décisions éclairées qui réduisent les risques et améliorent la sécurité. Notre logiciel de simulation de pipeline, qui a fait ses preuves sur le terrain, est basé sur une technologie de modélisation avancée qui permet de détecter et de localiser les fuites dans les pipelines, avec des applications pour l’optimisation, le suivi des lots et bien plus encore. La RTTM est au cœur de notre système de détection de fuites à haute performance pour les pipelines de gaz et de liquides. Les profils hydrauliques fournissent des données hydrauliques en temps réel basées sur les pressions, les températures, les débits et le remplissage des conduites, ce qui permet d’obtenir un modèle très précis de votre pipeline et de détecter les fuites de manière plus fiable.

Caractéristiques

  • Les ingénieurs d’Emerson configurent le logiciel pour modéliser votre pipeline particulier avec une interface vers votre système SCADA/DCS pour transférer les mesures de débit, de pression et de température du pipeline.
  • Réalisation d’une modélisation transitoire complète, d’une notification automatisée des événements futurs et des alarmes, et des calculs de temps de survie à différents endroits de votre réseau de pipelines.
  • Simulation et formation dans un environnement complet et réaliste afin de renforcer la confiance et les capacités en matière de réponse aux crises et de gestion des situations d’urgence.
  • Un modèle thermo-hydraulique transitoire robuste et très détaillé permet de savoir si l’intégrité d’un pipeline a été compromise par une fuite, qu’il s’agisse d’un dommage accidentel ou d’un acte délibéré.
  • Amélioration de la rentabilité grâce à la réduction des coûts opérationnels, optimisation du rendement des pipelines et surveillance accrue de l’intégrité des pipelines.
  • Réduction des fausses alarmes fréquentes sur d’autres systèmes.
  • L’analyseur des performances de la détection avancée des fuites (LDPATM) peut être utilisé pour tester et ajuster la précision et la sensibilité de votre système de détection des fuites.

Documentation et schémas