Cartographiez avec précision les opérations réelles d'un pipeline, jusqu'aux plus petits détails. Une fois configuré, les opérateurs peuvent utiliser PipelineTrainer pour exécuter une grande variété de simulations, des conditions de fonctionnement normales aux scénarios de détection de fuite ou de vol, de modélisation et d'optimisation de compression, de conditions de ligne lâche, de stockage en conduite, d'opérations de raclage, d'arrêt de routine ou d'urgence, et bien plus encore. PipelineTrainer est le simulateur de pipeline réel de formation le plus précis de l'industrie.