Programme de communication et de gestion prêt à l’emploi qui permet aux opérateurs de gazoducs de communiquer et de partager des informations commerciales et opérationnelles avec l'ensemble des transporteurs et des tiers impliqués dans le cycle économique, tels que les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs finaux. PipelineTransporter est conçu pour permettre une configuration simplifiée des données, ce qui permet une mise en œuvre rapide, tandis que des fonctionnalités Web complètes mettent les informations à la disposition des utilisateurs.