Le logiciel RiskFrame™ Modeler d’Emerson (anciennement GeoFields) intègre d’importants volumes de données provenant de l’ensemble de l’entreprise dans un environnement de modélisation des risques personnalisable, ce qui permet aux opérateurs de pipelines de quantifier les risques avec plus de précision et de hiérarchiser ensuite les actions pour les réduire. Prouvée efficace pour répondre aux exigences réglementaires rigides, cette solution avancée offre aux utilisateurs la possibilité de comprendre et de défendre le procédé de modélisation des risques en fournissant la transparence et la justification des résultats des risques. Elle permet aux utilisateurs de créer facilement des algorithmes de risque complexes à l’aide de modèles modulaires de menace et de conséquences. Les scores de risque sont automatiquement générés pour chaque segment dynamique le long du pipeline, garantissant ainsi le niveau de résolution le plus élevé dans les résultats des risques. Le logiciel RiskFrame Modeler fournit également une interface qui permet à l’utilisateur de combiner la logique commerciale, les meilleures pratiques d’ingénierie, l’expertise opérationnelle et les stratégies de gestion des équipements en modèles objectifs, documentés et répétables afin de garantir les résultats les plus complets et les plus fiables.