Application de logistique et de gestion commerciale des liquides utilisée par les entreprises qui stockent et transportent des hydrocarbures liquides afin de gérer l’ensemble de leur cycle, de la commande au paiement. Grâce à ses API standards et à la SOA, Synthesis permet aux entreprises d'intégrer étroitement et fortement toute autre application qui constitue un point de contact entre les nominations et la facturation. Seule application sur le marché qui unifie ces procédés pour les opérateurs de pipelines et de terminaux.