Le logiciel TerminalManagerTM d’Emerson est un système de gestion des bornes (TMS) qui assure des transferts de matériaux efficaces, précis, sûrs et sécurisés pour les installations de stockage de réservoirs avec ou sans personnel. Cette solution logicielle unique permet d’optimiser la gestion des mouvements entrants/sortants et des activités internes connexes en fournissant des données sur les mouvements planifiés, la visibilité en temps réel des rayonnages de chargement, les positions d’inventaire et le stock physique disponible. Les alertes et les alarmes sont toujours visibles pour une action et une résolution rapides. Le logiciel TerminalManager offre également une connectivité prête à l’emploi à un grand nombre d’appareils physiques et comprend MessageBroker pour l’intégration logicielle avec n’importe quelle solution tierce, ce qui permet une consolidation et un décaissement transparents des données critiques. Qu’il s’agisse d’une installation de déchargement de brut sans personnel ou d’un terminal de raffinerie chimique massif avec des centaines de produits complexes, le logiciel TerminalManager est une solution évolutive et très fiable qui convient aux terminaux de toutes tailles.