Une solution prête à l'emploi puissante pour les pipelines opérant sur des marchés libres ou réglementés à travers le monde. TransactionManager permet aux transporteurs et aux opérateurs de pipelines sur marchés libres de communiquer et de partager des informations efficacement avec leurs fournisseurs, leurs transporteurs, leurs clients et les autres entreprises impliquées dans le cycle économique. TransactionManager intègre tous les composants des arrangements d'achat, de vente et de transport d'un pipeline ou d'un transporteur avec des tiers ou leurs sites.