Optimiser le contrôle des puits afin d'améliorer l'efficacité dans l'affectation des ressources. L'application Well Test Manager détermine les volumes d’affectation de gaz et de liquides pour un maximum de 64 puits en prélevant des échantillons à partir d’un séparateur de test contenant un compteur de gaz et des compteurs de liquides. Well Test Manager est une application exclusive de la série ROC800.