Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Paine-P-310-38-0050 Pressure Transducer

Transducteur de pression Paine™ 310-38-0050

Product Description

Fournissant des données critiques en temps réel, le transducteur haute pression Paine™ 310-38-0050 est un appareil de mesure ultra-miniaturisé de haute précision. Compact et durable, ce transducteur est spécialement conçu pour les environnements difficiles, y compris les applications extrêmes en fond de puits à haute pression (0-1 723 bar), haute température (218 °C) et à grand nombre de cycles. Spécialement conçu pour une mesure de précision, cet appareil génère des données en temps réel qui permettent d'optimiser l'efficacité de la production.

Plage de mesure
1 723 bar maximum
Température de service
-40 °C à 218 °C
Fluides de procédé
Compatible avec l'alliage UNS NO7718, recuit en solution et vieilli à une dureté minimale de 40HRC Inconel® 718
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 en utilisant un joint d'étanchéité remplaçable en Inconel 600 recuit

Caractéristiques

  • Le design ultra-miniaturisé avec un diamètre de 0,37 po permet d'obtenir un format fin et compact pour répondre aux exigences d'installation
  • Conçu pour supporter des environnements exigeants avec des applications à grand nombre de cycles, à haute pression et à haute température
  • Des données précises en temps réel optimisent les paramètres de production
  • Marge d'erreur totale ±0,025 % de la pleine échelle, pour une précision exceptionnelle
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas