Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Paine-P-320-12-0010 HP and HT Transducer

Transmetteur de température et de pression de précision Paine™ 320-12-0010

Product Description

Conçu avec la toute dernière technologie basée sur microprocesseur, le transmetteur de pression et de température de précision Paine™ 320-12-0010 fournit des mesures numériques par le biais d'une interface de communication facile à utiliser. Ce transmetteur présente également un format compact entièrement soudé, capable de fonctionner dans des environnements corrosifs. Doté d'une excellente stabilité à long terme, cet appareil offre des performances fiables et des mesures numériques précises dans des conditions d'application difficiles.

Plage de mesure
2 069 bar maximum
Température de service
-40 °C à 175 °C
Fluides de procédé
Fluides et gaz compatibles avec la spécification NO7718, recuit en solution et vieilli jusqu'à une dureté maximale de 40 HRC
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 sauf pour le diamètre d'alésage

Caractéristiques

  • La technologie basée sur microprocesseur fournit des mesures numériques justes pour une précision optimale
  • Conçu avec une interface de communication simple et facile à utiliser pour une productivité accrue
  • Le format externe compact est durable et résiste à des environnements corrosifs
  • Transmetteur numérique haute précision conçu pour offrir une stabilité à long terme pour des performances cohérentes et fiables
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas