Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Plantweb-Insight Tank Application

Application Plantweb™ Insight pour cuves

Product Description

L’application Plantweb Insight pour cuves est une solution qui assure la surveillance des cuves des équipements distants et mobiles. En appariant le capteur de niveau sans fil Rosemount 408 à votre application, vous obtenez un jumeau numérique de votre équipement. Cela vous permet de voir et de stocker des informations (niveau, emplacement et température) de l’équipement, créant ainsi une solution logistique transparente à portée de main pour vos applications mobiles et à distance.

Configuration et installation du système
Plantweb Insight est livré sous forme d’un logiciel d’application accessible à l’aide d’un navigateur Web
Compatibilité logicielle
Navigateurs compatibles : Google Chrome et Microsoft Edge seront les navigateurs par défaut pour les ordinateurs de bureau. Safari pour IOS et Chrome pour Android seront également pris en charge.

Caractéristiques

  • Un processus d’appairage matériel intuitif et simple pour démarrer en quelques minutes
  • Une solution spécialement conçue, développée en collaboration avec les clients, optimisant l’expérience utilisateur pour garantir une solution logistique réactive et facile à utiliser
  • Intégration simple des données de la solution dans votre propre infrastructure via des API
  • La configuration d’un jumeau numérique permet un fonctionnement sans heurts : déplacer, remplacer, recharger, attribuer à un nouveau client ne nécessite que quelques clics dans l’application
  • Accessible à la fois sur ordinateur de bureau et sur appareils mobiles
  • Alertes en temps réel via des notifications par e-mail
  • Gérez l’ensemble de vos actions à partir d’un seul et même point, quel que soit l’emplacement de vos équipements

Documentation et schémas